2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IF-24-30

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-24-30
International Low Profile Flat Head Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series
24
30VCT
15V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.03 lbs (0.47 kg)
2.68 in. (68.1 mm)
2.26 in. (57.4 mm)
1.23 in. (31.2 mm)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerIF-24-30
KurztextSignal Transformer
Letzte Änderung09.07.2025 08:55:49
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften