Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
SL-FJCNFSS - Precision Cleaning Floating Joints - Cylinder Connector - Male Thread Type - F Dimension Standard
Misumi
...
SL-FJCNFSS - Precision Cleaning Floating Joints - Cylinder Connector - Male Thread Type - F Dimension Standard
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SL-FJCNFSS6-10
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Cleaning Options
CO
M
M
F
F [mm]
MxPitch (Coarse Thread)
MP
L
L [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
SR
SR [mm]
d
DD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
SL-FJCNFSS3-5
Degreasing
3
5
3X0.5
14
12
17
5
10
6
40
3
SL-FJCNFSS4-6
Degreasing
4
6
4X0.7
14
12
17
5
10
6
40
4
SL-FJCNFSS5-7
Degreasing
5
7
5X0.8
16
14
19
6
12
8
50
5
SL-FJCNFSS6-10
Degreasing
6
10
6X1.0
16
14
19
6
12
8
50
6
SL-FJCNFSS8-12
Degreasing
8
12
8X1.25
20
16
23
8
14
10
60
8
SL-FJCNFSS10-15
Degreasing
10
15
10X1.5
20
20
27
8
17
10
60
10
SL-FJCNFSS12-16
Degreasing
12
16
12X1.75
25
25
34
10
22
12
100
12
SL-FJCNFSS16-18
Degreasing
16
18
16X2.0
30
32
43
12
27
15
100
16
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- SL-FJCNFSS
Kurztext
Precision Cleaning Floating Joints - Cylinder Connector - Male Thread Type - F Dimension Standard
Letzte Änderung
17.10.2023 11:00:11
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften