1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nutmutter, Stahl GN 1804.1-M22x1,5

Tabelle aufklappen
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
Gewinde 6H
D1 [mm]
h11
D2 [mm]
D3 [mm]
B [mm]
h14
H [mm]
Anzahl der Nuten
AN [mm]
Hakenschlüssel
HS
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
GN 1804.1-M10x1
M10x1
18
15
3
7.6
4
DIN 1810-A16-20
0.0070
73181692
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M12x1
M12x1
21
18
3
7.5
4
DIN 1810-A16-20
0.0100
73181692
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M12x1,5
M12x1,5
21
18
3
9.2
4
DIN 1810-A16-20
0.0080
73181692
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M14x1,5
M14x1,5
24
21
4
10.7
4
DIN 1810-A25-28
0.0280
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M15x1
M15x1
24
21
4
8.5
4
DIN 1810-A25-28
0.0130
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M16x1,5
M16x1,5
28
24
4
10.7
4
DIN 1810-A25-28
0.0290
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M17x1
M17x1
28
24
4
8.5
4
DIN 1810-A25-28
0.0165
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M18x1,5
M18x1,5
28
24
4
10.7
4
DIN 1810-A25-28
0.0300
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M20x1
M20x1
32
27
4
9.5
4
DIN 1810-A30-32
0.0245
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M20x1,5
M20x1,5
32
27
4
9.5
4
DIN 1810-A30-32
0.0310
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M22x1,5
M22x1,5
38
33
5
12.7
4
DIN 1810-A40-42
0.0440
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M24x1,5
M24x1,5
38
33
5
10.6
4
DIN 1810-A40-42
0.0370
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M25x1,5
M25x1,5
38
33
5
10.5
4
DIN 1810-A40-42
0.0360
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M28x1,5
M28x1,5
44
38
5
11.1
4
DIN 1810-A45-50
0.0523
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M30x1,5
M30x1,5
44
38
5
11.0
4
DIN 1810-A45-50
0.0450
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M32x1,5
M32x1,5
50
44
5
11.1
4
DIN 1810-A45-50
0.0680
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M35x1,5
M35x1,5
50
44
5
11.0
4
DIN 1810-A45-50
0.0580
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M38x1,5
M38x1,5
53
47
5
12.1
4
DIN 1810-A52-55
0.0680
73181699
YES
Produktdetails
GN 1804.1-M40x1,5
M40x1,5
56
50
6
12.0
4
DIN 1810-A58-62
0.0785
73181699
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (25 Produkte)
BestellnummerGN 1804.1-M22x1,5
KurztextNutmuttern, Stahl, Selbstsichernd, mit Polyamideinlage
Letzte Änderung02.12.2025 12:22:01
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
23-11-07-16 Mutter ohne Antrieb
90-90-90-90 Interimsklassifikation (Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 11.1

23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 10.1

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 10.0.1

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 9.1

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 9.0

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.1

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 7.1

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 7.0

23-11-08-22 Nutmutter
90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 6.2

90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 6.1

90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ECLASS 6.0

90-90-90-90 Interimsklassifikation (nicht spezifiziert)

ETIM 10.0

EC003863 Mutter
EC000096 Gleitmutter

ETIM 7.0

EC000129 Sechskantmutter