2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BN 337 1076302 Spannstift 5x20

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Identifikation
BNARTNR
BNNORM1
BNNORM2
Werkstoff
BNMAT
Nenndurchmesser
D1 [mm]
Nennlänge
L [mm]
Innendurchmesser
DA [mm]
Kuppenhöhe
A [mm]
Randbreite
B [mm]
77|4x40
78|4x45
79|4x50
80|5x8
81|5x10
82|5x12
83|5x14
84|5x16
85|5x18
86|5x20
87|5x22
88|5x24
89|5x26
90|5x28
91|5x30
92|5x32
93|5x35
94|5x36
1170694
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
4.0
36
2.800
0.650
0.800
1170708
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
4.0
40
2.800
0.650
0.800
1170716
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
4.0
45
2.800
0.650
0.800
3145525
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
4.0
50
2.800
0.650
0.800
1076248
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
8
3.400
0.900
1.000
1076256
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
10
3.400
0.900
1.000
1076264
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
12
3.400
0.900
1.000
1076272
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
14
3.400
0.900
1.000
1076280
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
16
3.400
0.900
1.000
1076299
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
18
3.400
0.900
1.000
1076302
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
20
3.400
0.900
1.000
3213622
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
22
3.400
0.900
1.000
1076310
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
24
3.400
0.900
1.000
5402535
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
26
3.400
0.900
1.000
3145526
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
28
3.400
0.900
1.000
1076329
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
30
3.400
0.900
1.000
3145527
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
32
3.400
0.900
1.000
8313695
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
35
3.400
0.900
1.000
1170724
ISO 8752
~DIN 1481
INOX 1.4310
5.0
36
3.400
0.900
1.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (139 Produkte)
Bestellnummer1076302
KurztextSpannstifte schwere Ausführung, geschlitzt (ISO 8752; ~DIN 1481), INOX 1.4310
Letzte Änderung26.01.2023 06:07:04
Einheit

Klassifikationen

ICS

21.060.50 Stifte. Nägel

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-10-03-01 Spiralspannstift
23-10-03-02 Spannhülse

ECLASS 12.0

23-10-03-02 Spannhülse

ECLASS 11.1

23-10-01-02 Spannstift, Spannhülse

ECLASS 5.1

23-10-01-02 Spannstift, Spannhülse

ECLASS 5.0

23-10-01-02 Spannstift, Spannhülse

ETIM 10.0

EC002384 Spannhülse