Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Düker
Flow Control
10. Druckrohrformstücke
ENR - Muffenreduzierfußbögen 90°
Düker
Flow Control
10. Druckrohrformstücke
ENR - Muffenreduzierfußbögen 90°
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENR DN 100 / 80 Novo Sit® PN 40 etec Email
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikel-Code
ARCO
Nennweite DN1
DN1 [mm]
Nennweite DN2
DN2 [mm]
Muffen-Verbindung
MUVE
Druckstufe
PN
Beschichtung
BE
Warze (hinten)
WRZ
Gewindebohrung
RP
Norm
NORM
Gewicht
G [kg]
Ebene der Geometrie
LOG
1
RFENR-1008----NO40EET+N
100
80
Novo Sit®
PN 40
etec Email
nein
ohne
Werknorm
18.5
400
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Düker
- ENR
Kurztext
Muffenreduzierfußbögen 90°
Letzte Änderung
24.07.2025 07:45:27
Einheit
Schlagworte
Druckrohrformstücke
Muffenreduzierfußbögen
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_PIPES_PIPING_ELEMENTS Rohre / Rohrelemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services
OmniClass
23-27 43 00 23-27 43 00 - Pipe Fittings
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeAccessory
Family mechanical part type
BreaksInto
Uniclass2015
65_52_63 65 52 63 - Pipes and fittings