Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC (JP)
Vacuum Equipment
Vacuum ejectors
ZQ Space Saving Vacuum Ejector
ZQ1000 - Space Saving Vacuum Pump System
SMC (JP)
Vacuum Equipment
Vacuum ejectors
ZQ Space Saving Vacuum Ejector
ZQ1000 - Space Saving Vacuum Pump System
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZQ1000U-K15L-EA-00
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Body type
BODY
Solenoid valve combination
SVC
Pilot valve
PILOT
Solenoid valve rated voltage
VOLTAGE
Electrical entry
ENTRY
Manual override
MANUAL
Vacuum pressure switch suction filter
PRESSURE
Vacuum pressure switch unit specification
UNIT
Vacuum pressure switch lead wire specifications
CONNECTOR
Fitting (V port)
FITTINGV
1
|
ZQ1000U-K1
(U) For single unit
(K1) Supply valve (Normally closed) & Release valve (Normally closed)
(-) Standard (DC 1W)
(5) 24 VDC
(L) L plug connector, With 0.3m lead wire, With light/surge voltage suppressor
(-) Non-locking push type/Latching type:Push-lock type
(EA) 0 to -101kPa/NPN open collector 2 output With suction filter
(-) With unit display switching function
(-) Without connect
(0) Without fittings(M5x0.8)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC (JP)
- ZQ1000
Kurztext
Space Saving Vacuum Pump System
Letzte Änderung
06.01.2026 10:00:16
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften