Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BRÖTJE
Wärmepumpe
BLW Split-C - Split Wärmepumpe für die Betriebsart Luft/Wasser
BRÖTJE
Wärmepumpe
BLW Split-C - Split Wärmepumpe für die Betriebsart Luft/Wasser
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLW Split 8 C OH 7695592
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bezeichnung
BESTNR
Beschreibung
BES
Produktdatenblatt
PDF
Link zur website
LINKWWW
Zertifikate
CS
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
T [mm]
Gewicht Inneneinheit
G [kg]
Heizleistung bei A7/W35
HL [kW]
Kälteleistung bei A35/W18
KL [kW]
Elektr. Leistungsaufnahme Kühlen
ELK [kW]
Schallleistung LWA nach EN 12102 innen/außen
SL [dB(A)]
Herstellername
SA010ID04
Bestell-Nummer
SA810ID03
Produktname
SA700ID04
Einsatzbereich
SA100ID04
1
2
3
4
7695591
BLW Split 6 C
blw_split.pdf
https://www.broetje.de
400
679
410
36
5.84
4.69
1.15
43/62
August Brötje GmbH
7695591
BLW Split 6 C OH
Heizung und Kühlung
7695592
BLW Split 8 C
blw_split.pdf
https://www.broetje.de
400
679
410
36
7.97
7.90
2.00
49/65
August Brötje GmbH
7695592
BLW Split 8 C OH
Heizung und Kühlung
7695593
BLW Split 11 C
blw_split.pdf
https://www.broetje.de
400
679
410
36
10.07
11.16
2.35
48/69
August Brötje GmbH
7695593
BLW Split 11 C OH
Heizung und Kühlung
7695594
BLW Split 16 C
blw_split.pdf
https://www.broetje.de
400
679
410
36
14.19
14.46
3.65
48/69
August Brötje GmbH
7695594
BLW Split 16 C OH
Heizung und Kühlung
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
BRÖTJE
- BLW Split-C
Bestellnummer
7695592
Kurztext
Split Wärmepumpe für die Betriebsart Luft/Wasser
Letzte Änderung
16.08.2024 12:22:24
Einheit
Schlagworte
Wärmepumpe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
22-39-05-02 Wärmepumpe (Gebäudetechnik)
ECLASS 9.1
22-39-05-02 Wärmepumpe (Gebäudetechnik)
ETIM 10.0
EC000393 Warmwasser-Wärmepumpe
IFC4
IFC4_IFCBOILER Heizkessel
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based