2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FGLKF2H3-30-30-F11-G8-N5

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teil Nummer
PN
Typ
TYPE
Werkstoff
MAT
Anz. Bohrungen
HNS
T auswählen
T [mm]
Maß A 1mm-Schritte
A [mm]
B 1mm-Schritte
B [mm]
F 1mm-Schritte
F [mm]
G 1mm-Schritte
G [mm]
Schraubennenn-Ø
HND
Hole Size
HS [mm]
1
FGLKF2H3-30-30-F11-G8-N5
FGLKF
Transparentes Float-Glas (Natronkalkglas)
2H
3.0
30
30
11
8
N (Durchgangsbohrung)
5
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextGlasplatten, quadratisch - vorgebohrte Ausführung
Letzte Änderung29.05.2023 06:38:25
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
TypenschlüsselFGLKF2H3-30-30-F11-G8-N5