2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZJR4UTGED

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Geräteabmessungen (LxBxH)
WYMIARY_URZ_DZENIA__LXWXH_
Abmessungen der Sicherheitszone (LxBxH)
WYMIARY_STREFY_BEZPIECZE_STWA__LXWXH_
Altersgruppe
GRUPA_WIEKOWA
Anzahl der Benutzer
LICZBA_U_YTKOWNIK_W
Gewicht der Einheit - Betonausführung
WAGA_URZ_DZENIA___WERSJA_DO_BETONOWANIA
Gewicht der Einheit - anschraubbare Version
WAGA_URZ_DZENIA___WERSJA_DO_PRZYKR_CANIA
Werte für die Nutzung
WARTO_CI_U_YTKOWE
1
ZJR4UTGED
Start & Stop Brett
1,66 x 0,1 x 1,82 m
4,66 x 3,1 m
2+
4
30,3 kg
32,1 kg
Pädagogisch, Spinning, Gleichgewicht, Ebenheit
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerZJR4UTGED
Letzte Änderung08.09.2025 07:09:30
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften