1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11005909 Stufentöpfe TS400-2 Drehsinn links

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
BNR
Typ
TYP
Richtung
DS
Mass A
A [mm]
Mass B
B [mm]
Mass C
C [mm]
Mass D
D [mm]
Mass E
E [mm]
Mass F
F [mm]
Mass G
G [mm]
Mass H
H [mm]
Mass K
K [mm]
* Füllvolumen
FV
Infotext
INFO
CTN Zell
CTNH
CTN Amberg
CTNA
Gewicht
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
11005687
TS302-1
Drehsinn rechts
435
8.5
30
110
40
44
290
150
225
3.00 l
Infotext
84798992
84283990
6.446
11005686
TS302-1
Drehsinn links
435
8.5
30
110
40
44
290
150
225
3.00 l
Infotext
84798992
84283990
6.446
11005910
TS400-2
Drehsinn rechts
540
12x7
32
115
40
52
320
155
275
7.00 l
Infotext
84798992
84799096
2.264
11005909
TS400-2
Drehsinn links
540
12x7
32
115
40
52
320
155
275
7.00 l
Infotext
84798992
84799096
2.264
11005913
TS401-2
Drehsinn rechts
650
12x7
50
142
54
68
320
196
335
10.00 l
Infotext
84798992
84799096
28.329
11005912
TS401-2
Drehsinn links
650
12x7
50
142
54
68
320
196
335
10.00 l
Infotext
84798992
84799096
28.328
50245157
TS402-1
Drehsinn rechts
645
18
50
145
54
68
320
215
335
10.00 l
Infotext
84798992
84283990
15.040
50245158
TS402-1
Drehsinn links
645
18
50
145
54
68
320
215
335
10.00 l
Infotext
84798992
84283990
15.040
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Bestellnummer11005909
KurztextStufentöpfe
Letzte Änderung10.10.2025 09:46:34
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften