1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 0810575

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
halogenfrei
BAD656
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
1
0810575
STP 4-2
Schildchenträger
Schildchenträger, einrastbar in Zugfederklemmen ST 1,5..., beschriftbar mit UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 oder ZBF 4, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 4 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918877941
Ja
4
24.9
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer0810575
KurztextSTP 4-2
Letzte Änderung24.01.2025 18:31:46
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-28-11-05 Träger für Beschriftungsmaterial

ECLASS 13.0

27-28-11-05 Träger für Beschriftungsmaterial
steckenplug-in
V2V2
Ja