1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AA124-1-1/2-I-100

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikel
PN
Material Typ
MAT
Einlassgewinde
IC [Zoll]
Auslassanschluss
OC [Zoll]
Art des Einlassgewindes
ICG
Gewindeart des Einlasses
ICTT
Austrittsgewindetyp
OCG
Auslassanschluss Gewindetyp
OCTT
Größe des Rohrs
PS [Zoll]
Siebmaschengröße
MS
Minimaler Druck
MINP [bar]
Maximaler Druck
MAXP [bar]
Siebmaschenöffnung
MO [Zoll]
Nettogewicht
WE [kg]
Maschenöffnung 2
MO2 [mm]
Einlassanschluss Numerisch
ICN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
AA124-1-1/4-I-100
Gusseisen
1-1/4
1-1/4
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.19
140
1.25
AA124-1-1/2-AL-16
Aluminium
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
16
-
10
0.045
2.18
1143
1.50
AA124-1-1/2-I-16
Gusseisen
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
16
-
10
0.045
2.18
1143
1.50
AA124-1-1/2-AL-30
Aluminium
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
30
-
10
0.0216
2.18
541
1.50
AA124-1-1/2-I-30
Gusseisen
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
30
-
10
0.0213
2.18
541
1.50
AA124-1-1/2-AL-50
Aluminium
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
50
-
10
0.011
2.18
279
1.50
AA124-1-1/2-I-50
Gusseisen
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
50
-
10
0.011
2.18
279
1.50
AA124-1-1/2-AL-80
Aluminium
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
80
-
10
0.007
2.18
177
1.50
AA124-1-1/2-I-80
Gusseisen
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
80
-
10
0.007
2.18
177
1.50
AA124-1-1/2-AL-100
Aluminium
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.18
140
1.50
AA124-1-1/2-I-100
Gusseisen
1-1/2
1-1/2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.18
140
1.50
AA124-2-AL-16
Aluminium
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
16
-
10
0.045
6.10
1143
2.00
AA124-2-I-16
Gusseisen
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
16
-
10
0.045
6.10
1143
2.00
AA124-2-AL-30
Aluminium
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
30
-
10
0.0213
6.10
541
2.00
AA124-2-I-30
Gusseisen
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
30
-
10
0.0213
6.10
541
2.00
AA124-2-AL-50
Aluminium
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
50
-
10
0.011
6.10
279
2.00
AA124-2-I-50
Gusseisen
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
50
-
10
0.011
6.10
279
2.00
AA124-2-AL-80
Aluminium
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
80
-
10
0.007
6.10
177
2.00
AA124-2-I-80
Gusseisen
2
2
Innengewinde
NPT
Innengewinde
NPT
-
80
-
10
0.007
6.10
177
2.00
Komprimierte Darstellung anzeigen (40 Produkte)
BestellnummerAA124-1-1/2-I-100
KurztextSchmutzfänger
Letzte Änderung22.08.2025 06:36:49
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften