2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

76AO08OQN

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zugänglichkeitsleistung
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
Anlagentyp
ASSETTYPE
Barcode
BARCODE
Kategorie
CATEGORY
codeperformance
CODEPERFORMANCE
Farbe
COLOR
Inhaltsstoffe
CONSTITUENTS
Kosten
COST
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
durationunit
DURATIONUNIT
1
76AO08OQN
k.A.
k.A.
k.A.
Festgelegt
k.A.
Pr_30_59_29_Festdachlüfter, Endgeräte und Zubehör
BS EN ISO 9001
weiß/braun
RV-Sparrenlüfter
0
0
SV609 bietet eine garantierte tatsächliche Lüftungsöffnung von 25 000 mm²/m. Für 6 - 10 mm dicke Laibungsbretter. SV-Laubenlüfter sind für die Installation an der Traufe mit einer überstehenden Laibung vorgesehen und müssen immer mit RV-Sparrenlüftern verwendet werden, um einen kontinuierlichen Lüftungsweg vom Dachhohlraum aus zu gewährleisten.
k.A.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer76AO08OQN
Letzte Änderung10.02.2025 12:09:07
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften