Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Thomson Linear
Wellen
T Case
T-Case - T-Case LinearRace-Wellen
Thomson Linear
Wellen
T Case
T-Case - T-Case LinearRace-Wellen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8TCM-CTL1000.000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Part Number
PN
Serie
SER
Wellen-Nenndurchmesser
NSD
Wellentyp
M
Option
O
Oberflächenwerkstoff
MF
Typ
T
Max. Länge
ML [mm]
Y - Maß (Y1=Y2)
Y1 [mm]
1
8TCM-CTL1000.000
60C - T-case
8 = 8 mm
TCM - T-Case, metrisch
Ohne Vorbohrungen
Standard
CTL - Auf Länge geschnitten
1000.000
0.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Thomson Linear
- T-Case
Kurztext
T-Case LinearRace-Wellen
Letzte Änderung
22.08.2024 05:44:40
Einheit
Schlagworte
Wellen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften