Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Alfa Laval
Montagematerial
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
B7RMPS - Tee Reducing-Flange three ends
Alfa Laval
Montagematerial
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
B7RMPS - Tee Reducing-Flange three ends
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9634050040
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Item number
IDNR
Name
NAME
Description
DESC
Shape
SHAPE
Standard
STANDARD
Material
MATERIAL
Surface
SURFACE
Size
SIZEINCH [Zoll]
Size
SIZEMM [mm]
Height
A1 [mm]
Height
A2 [mm]
Diameter
OD1 [mm]
Diameter
OD2 [mm]
Diameter
ID1 [mm]
Diameter
ID2 [mm]
1
2
3
9634050040
B7RMPS-6 X 1-316L-7
TC REDUCING T, POLISHED ID/OD
Tee Reducing-Flange three ends
ASME
316L
#7
6 X 1
152.4 X 25.4
181.00
95.30
152.40
25.40
146.86
22.10
9634050043
B7RMPS-6 X 1 1/2-316L-7
TC S/O RED TEE, POLISHED ID/OD
Tee Reducing-Flange three ends
ASME
316L
#7
6 X 1 1/2
152.4 X 38.1
181.00
95.30
152.40
38.10
146.86
34.80
9634050055
B7RMPS-6 X 4-316L-7
TC S/O RED TEE, POLISHED ID/OD
Tee Reducing-Flange three ends
ASME
316L
#7
6 X 4
152.4 X 101.6
181.00
95.30
152.40
101.60
146.86
97.38
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Alfa Laval
- B7RMPS
Bestellnummer
9634050040
Kurztext
Tee Reducing-Flange three ends
Letzte Änderung
09.11.2021 09:04:31
Einheit
Schlagworte
Montagematerial
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften