Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DEHN
Blitzschutz/ Erdung
Fangeinrichtung / Ableitung / Getrennter Blitzschutz
Klemmen, Verbinder
Trennmuffen - Trennklemme für Blitzschutz
DEHN
...
Fangeinrichtung / Ableitung / Getrennter Blitzschutz
Klemmen, Verbinder
Trennmuffen - Trennklemme für Blitzschutz
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450001
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Name des Herstellers
MANUNAME
Vorschaubild
PREVIEW_PICTURE
Ebene der Geometrie
LOG
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Gewicht
PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS_NETWEIGHT [kg]
Internationale Artikelnummer
INTNO
Zolltarifnummer
CTN
Durchmesser Rundleiter 1
EF012523 [mm]
Durchmesser Rundleiter 2
EF012525 [mm]
1
2
DEHN SE
400
TM 7.10 16 AL
450001
Trennmuffe f. Rd 16/8-10mm Al
Trennmuffe nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen. Ausführung offen, für Erdeinführungsstangen Rd 16 mm.
0.062
4013364090903
85359000
8.0 - 10.0
16.0 - 16.0
DEHN SE
400
TM 7.10 16 RG
450007
Trennmuffe f. Rd 16/7-10mm RG
Trennmuffe nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitungen mit den Erdeinführungen. Ausführung offen, für Erdeinführungsstangen Rd 16 mm.
0.133
4013364025165
85359000
7.0 - 10.0
16.0 - 16.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
DEHN
- Trennmuffen
Bestellnummer
450001
Kurztext
Trennklemme für Blitzschutz
Letzte Änderung
13.05.2026 07:40:28
Einheit
Schlagworte
Blitzschutz
Fangeinrichtung
Trennklemme
Trennmuffen
Verbinder
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
450001
Zolltarifnummer
85359000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-17-08-90 Trennstelle (Äußerer Blitzschutz) (nicht spezifiziert)
ETIM 10.0
EC000512 Trennklemme für Blitzschutz
Durchmesser Rundleiter 1
8.0 - 10.0 mm
Durchmesser Rundleiter 2
16.0 - 16.0 mm
Werkstoff
Aluminium
Oberflächenschutz
unbehandelt
Zweimetallverbinder
nein
ETIM 9.0
EC000512 Trennklemme für Blitzschutz
Durchmesser Rundleiter 1
8.0 - 10.0 mm
Durchmesser Rundleiter 2
16.0 - 16.0 mm
Werkstoff
Aluminium
Oberflächenschutz
unbehandelt
Zweimetallverbinder
nein
OmniClass 2006
23-80_40_21 23-80 40 21 Lightning Protection
23-80_40_21 23-80 40 21 Lightning Protection
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
Specialty Equipment
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)