Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem bewegt Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
29000 Monitorhalterungen Rohrverbinder Rundrohre, Vierkantrohre Säulenaufbau
Rohrverbinder
29008 - Rohrverbinder T-Stück, Aluminium
norelem
...
Rohrverbinder
29008 - Rohrverbinder T-Stück, Aluminium
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29008-523030
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Klemmungsdurchmesser
A [mm]
Klemmungsdurchmesser
B [mm]
Tiefe Klemmung
C [mm]
Breite
D [mm]
Breite
E [mm]
Länge
G [mm]
Gesamtbreite
H [mm]
Gesamtlänge
L [mm]
Abstand
M [mm]
Abstand
Q [mm]
Abstand
R [mm]
Schraubentyp
S [mm]
Abstand
T [mm]
Abstand
U [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
1
2
29008-523030
30.3
30.3
46
45
45
100
62
108
77
31.5
46
M 8 x 45
23
46
0.3678
Infotext
Yes
29008-524040
40.4
40.4
60
60
60
129
75
136
99
40.0
57
M 8 x 60
30
57
0.6766
Infotext
Yes
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
norelem
- 29008
Bestellnummer
29008-523030
Kurztext
Rohrverbinder T-Stück, Aluminium
Letzte Änderung
26.06.2025 16:45:45
Einheit
Schlagworte
Aluminium
Anlagenbau
Monitorhalterungen
Rohrverbinder
Rundrohre
Systeme
Säulenaufbau
Vierkantrohre
bewegt
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-14-01-90 Rohr-/Schlauch-/Leitungsbefestigung (nicht spezifiziert)
23-14-01-07 Rohr-/Befestigungsschelle
ECLASS 12.0
23-14-02-90 Schelle (nicht spezifiziert)
23-14-02-02 Befestigungsschelle für Schutzrohr
ECLASS 11.1
23-14-02-90 Schelle (nicht spezifiziert)
ETIM 10.0
EC000368 Rohrschelle
EC002870 Kabelblock
EC000454 Bügelschelle
ETIM 8.0
EC000368 Rohrschelle
EC000454 Bügelschelle
ETIM 7.0
EC000368 Rohrschelle