2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0781.350251

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Abstand
A [mm]
Breite
B [mm]
Breite
B1 [mm]
Gewinde
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Tiefe
T [mm]
Tragkraft
TRAG [N]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K0781.250251
250
34.8
41.6
M 6
25
64
51
301
198
20
1000
0.7986
Infotext
Yes
73269086
4059245206032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0781.300251
300
34.8
41.6
M 6
25
64
51
351
248
20
1000
0.8428
Infotext
Yes
73269086
4059245206049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0781.350251
350
34.8
41.6
M 6
25
64
51
401
298
20
1000
0.8514
Infotext
Yes
73269086
4059245206056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0781.350351
350
47.7
55.0
M 6
35
84
66
424
286
20
1000
1.5660
Infotext
Yes
73269086
4059245206063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0781.400351
400
47.7
55.0
M 6
35
84
66
474
336
20
1000
1.7240
Infotext
Yes
73269086
4059245206070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0781.450351
450
47.7
55.0
M 6
35
84
66
524
386
20
1000
1.7510
Infotext
Yes
73269086
4059245206087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
BestellnummerK0781.350251
KurztextRohrgriffe Carbon
Letzte Änderung21.02.2025 12:46:08
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_PULLING Ziehen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerK0781.350251
Zolltarifnummer73269086
Zertifikat RoHSYes
GTIN-Code4059245206056
WartungsintervalleWartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-01-01-03 Bügelgriff

ETIM 10.0

EC012078 Maschinengriff