Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
1.0 Bedienelemente
1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
Rohrgriffe
GN 331 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 331 - Rohrgriffe, ohne Taster mit Not-Aus-Schalter
Ganter
...
Rohrgriffe
GN 331 Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion
GN 331 - Rohrgriffe, ohne Taster mit Not-Aus-Schalter
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rohrgriff GN 331-200-SW-T0-2
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
Länge ±0.2
L [mm]
Gewinde
D
B1 [mm]
B2 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
min.
T [mm]
Oberfläche
FARBEVIS
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
GN 331-200-EL-T0-2
200
M8
27
17
51
68
15
eloxiert (naturfarben)
0.3580
85365080
YES
Produktdetails
GN 331-200-SW-T0-2
200
M8
27
17
51
68
15
schwarz (strukturmatt)
0.4650
85365080
YES
Produktdetails
GN 331-300-EL-T0-2
300
M8
27
17
51
68
15
eloxiert (naturfarben)
0.6471
85365080
YES
Produktdetails
GN 331-300-SW-T0-2
300
M8
27
17
51
68
15
schwarz (strukturmatt)
0.6538
85365080
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 331
Bestellnummer
GN 331-200-SW-T0-2
Kurztext
Rohrgriffe, ohne Taster mit Not-Aus-Schalter
Letzte Änderung
02.12.2025 12:01:15
Einheit
Schlagworte
Aluminium
Bedienelemente
Gerätegriffen
Rohrgriffe
Taster
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-18-28-16 Komponente für Tür (Schaltschrank)