Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Tece
Sanitärsysteme
Betätigungen
Urinal-Betätigung
TECEsolid
TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche - Urinal-Betätigung
Tece
...
Betätigungen
Urinal-Betätigung
TECEsolid
TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche - Urinal-Betätigung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9242430
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Bild
PICTURE
LOD-Stufe
LODLEVEL
Farbe
F
Ausstellungsmuster
ASM
Kurztext 1
KT1
Kurztext 2
KT2
GTIN
Ausschreibungstext
ASTEXT
Webseite
HTML
Höhe
EF000040 [mm]
Breite
EF000008 [mm]
Länge
EF001438 [mm]
Material
EF002169
1
2
3
4
5
6
9242432
350
weiß glänzend
Nein
TECEsolid Urinal Weiß glänzend
-
4027255065239
Ausschreibungstext
HTML
6
104
124
rostfreier Stahl
9242433
350
weiß matt
Nein
TECEsolid Urinal Weiß matt
-
4027255065222
Ausschreibungstext
HTML
6
104
124
rostfreier Stahl
9242430
350
Edelstahl gebürstet
Nein
TECEsolid Urinal Edelstahl
-
4027255065253
Ausschreibungstext
HTML
6
104
124
rostfreier Stahl
9242434
350
Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)
Ja
TECEsolid Urinal Edelstahl AFP
-
4027255065215
Ausschreibungstext
HTML
6
104
124
rostfreier Stahl
9242431
350
Chrom glänzend
Nein
TECEsolid Urinal Chrom glänzend
-
4027255065246
Ausschreibungstext
HTML
6
104
124
rostfreier Stahl
9242435
350
schwarz matt
Nein
TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte schwarz matt
-
4027255086487
Ausschreibungstext
HTML
6
104
124
rostfreier Stahl
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Tece
- TECEsolid Urinal-Betätigungsplatte inklusive Kartusche
Bestellnummer
9242430
Kurztext
Urinal-Betätigung
Letzte Änderung
19.11.2025 10:45:11
Einheit
Schlagworte
Betätigungen
Kartusche
Sanitärsysteme
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ETIM 10.0
EC010210 Urinalspüler, elektronisch
IFC4
IFC4_IFCBUILDINGELEMENTPROXY Bauteil / Bauelement - Beliebig
OmniClass 2006
23-45_05_21_11_21 23-45 05 21 11 21 Urinals
OmniClass
23-31 21 13 23-31 21 13 - Water Flush Urinals
23-31 21 13 13 23-31 21 13 13 - Wall Mounted Water Flush Urinals
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based
Family category
OST_PlumbingFixtures