Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Vakuumspannsysteme
AMF 7800VPE - Vakuumerzeuger, extern
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Vakuumspannsysteme
AMF 7800VPE - Vakuumerzeuger, extern
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376434
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
max. Vakuum
MAXV [%]
max. Saugvolumenstrom
MAXS [l/min.]
Betriebsdruck für max. Vakuum
BDV [bar]
Vakuumanschluss Außen-Ø
VA [mm]
Pneum. Anschluss Außen-Ø
PA [mm]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
1
2
376434
93
21.8
3.5
6
6
47
84149000
4020772376437
ja
nein
14.06.2023
ja
563548
92
48.8
3.5
10
10
200
84149000
4020772531454
ja
nein
14.06.2023
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 7800VPE
Bestellnummer
376434
Kurztext
Vakuumerzeuger, extern
Letzte Änderung
04.12.2025 09:01:42
Einheit
Schlagworte
Vakuumspannsysteme
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Vacuum_Technology Vakuumtechnik
Clamping_Technology Spanntechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften