Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
FRNWPJC - Vacuum Pipe Fitting PJ Clamp for NW Flange
Misumi
Misumi - Metric
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
FRNWPJC - Vacuum Pipe Fitting PJ Clamp for NW Flange
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FRNWPJC50
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Číslo dílu
PN
Ausführung
TYPE
NO.
NO
D
D [mm]
T
T [mm]
1
2
3
4
5
FRNWPJC40
FRNWPJC
40
55
29.2
FRNWPJC50
FRNWPJC
50
75
29.2
FRNWPJC63
FRNWPJC
63
87
29.4
FRNWPJC80
FRNWPJC
80
114
40.0
FRNWPJC100
FRNWPJC
100
134
40.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- FRNWPJC
Kurztext
Vacuum Pipe Fitting PJ Clamp for NW Flange
Letzte Änderung
03.06.2024 00:58:05
Einheit
Schlagworte
Fitting
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften