Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
ERSATZTEILE
A01400 - Wandbefestigungen für Art.
INDA
Accessoires
ERSATZTEILE
A01400 - Wandbefestigungen für Art.
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A01400CR003
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Markenbeschreibung
BRANDDESC
Artikelnummer
ARTNUM
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Artikeltyp
ARTTYPE
Status
STAT
Verschiedene Eigenschaften
VAR
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
1
A01400CR003
Chrome-plated
INDA
A01400CR003
INDA Shower hoses Cm7X2.1 H7.1
Shower hoses A01400CR003 7X2.1 CR
INDA ACCESSORIES Shower hoses Shower hoses Cm7X2.1 H7.1 CR
Standard article
CURRENT
0
EAN-13:8010359026967
7.1
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A01400
Bestellnummer
A01400CR003
Kurztext
Wandbefestigungen für Art.
Letzte Änderung
22.10.2025 12:40:54
Einheit
Schlagworte
Wandbefestigungen
Klassifikationen
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
A01400CR003
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model