Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MARDOM
Wandpaneele
Lumio
Wandpaneel WP002P Lumio
MARDOM
Wandpaneele
Lumio
Wandpaneel WP002P Lumio
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7ESIZQB5N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Farbe
COLOUR
Tiefe
DEPTH
EAN-Code
EAN_CODE
Veredelung
FINISHING
Höhe
HEIGHT
Länge
LENGTH
Material
MATERIAL
Name
NAME
1
2
3
7ESIZQB5N
RAL 9003
1,15 cm
5905527424115
satiniert
24,7 cm
270 cm
PolyForce
7ESIZQB5N
H1OH4Y4WO
RAL 9003
1,15 cm
5905527424115
satiniert
24,7 cm
270 cm
PolyForce
H1OH4Y4WO
AE1YO4VTK
RAL 9003
1,15 cm
5905527424115
satiniert
24,7 cm
270 cm
PolyForce
AE1YO4VTK
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
MARDOM
- Wandpaneel WP002P Lumio
Bestellnummer
7ESIZQB5N
Letzte Änderung
07.01.2025 09:44:29
Einheit
Schlagworte
Wandpaneel
Wandpaneele
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
7ESIZQB5N
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)