Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Biral
Brauchwasser
Nassläufer Umwälzpumpen
CompAX.. BLUE RV-KH - Nassläufer Umwälzpumpen
Biral
Brauchwasser
Nassläufer Umwälzpumpen
CompAX.. BLUE RV-KH - Nassläufer Umwälzpumpen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CompAX 15-1 175 BLUE RV KH 7000001518
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Typ
TYP
Nennweite
NW [Zoll]
Förderhöhe max.
H [m]
Einbaulänge
L [mm]
Gewindeanschluss
G [Zoll]
Betriebsdruck max.
B [bar]
Durchflussrichtung
DR
Motorposition
MP
Wärmedämmschale (im Lieferumfang enthalten)
WDS
LOD-Ebene
LODLEVEL
EAN-Code
EAN
Katalog
KAT
Betriebsanleitung
BB
Video
VID
1
2
3
7000001518
CompAX 15-1 175 BLUE RV KH
DN 15
1.0
175
3/4
10
JA
300
7630054961120
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
7000001519
CompAX 15-1.6 175 BLUE RV KH
DN 15
1.6
175
3/4
10
JA
300
7630054961137
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
7000001520
CompAX 15-2.5 175 BLUE RV KH
DN 15
2.5
175
3/4
10
JA
300
7630054961144
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Biral
- CompAX.. BLUE RV-KH
Bestellnummer
7000001518
Kurztext
Nassläufer Umwälzpumpen
Letzte Änderung
03.04.2026 06:14:20
Einheit
Schlagworte
Nassläufer
Umwälzpumpen
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_PUMPS Pumpen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps
OmniClass
23-27 17 00 23-27 17 00 - Pumps
BIMHawk PDT
PDT_PUMPS Pumps
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
Mechanical Equipment
Family mechanical part type
Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Uniclass2015
65_53_96 65 53 96 - Water supply pumps
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)