Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Alpen HPP
Kommerziell
Fenster
FensterFestZenithNiedrig_Profil
Alpen HPP
Kommerziell
Fenster
FensterFestZenithNiedrig_Profil
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L48QKOAP5
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
3 1/4" Rahmenverlängerung außen
VAR3_1_4__EXTERIOR_FRAME_EXTENDER
analytische Konstruktion
ANALYTIC_CONSTRUCTION
Montage-Code
ASSEMBLY_CODE
c glasp
C_GLASSP
Kategorie
CATEGORY
Zwänge
CONSTRAINTS
Urheberrecht
COPYRIGHT
Kosten
COST
thermische Eigenschaften definieren durch
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
Tiefe
DEPTH
Beschreibung
DESCRIPTION
gewünschte Höhe
DESIRED_HEIGHT
1
L48QKOAP5
0
<Keine>
B2020100
1
Fenster
1
© Copyright 2024 Alpen High Performance Products
0
2
3.25
Zweifach verglastes feststehendes Fenster mit niedrigem Profil
14
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Alpen HPP
- FensterFestZenithNiedrig_Profil
Bestellnummer
L48QKOAP5
Letzte Änderung
21.05.2025 11:52:43
Einheit
Schlagworte
Fenster
Kommerziell
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften