Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
lichtgrau
Abdeckungen
LS995PLG - Wippe, mit Pfeilsymbolen, Duroplast, Serie LS, lichtgrau
Jung
...
Serie LS
lichtgrau
Abdeckungen
LS995PLG - Wippe, mit Pfeilsymbolen, Duroplast, Serie LS, lichtgrau
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LS995PLG
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Abbildung
ABBILDUNG
Artikelnummer
SUPPLIERPID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
ETIM Klasse
ETIM80_CLASSID
Ausführung
AUSFUEHRUNG
Aufdruck/Kennzeichnung
AUFDRUCK_KENNZEICHNUNG
Abtastbares Symbol/barrierefrei
ABTASTBARES_SYMBOL_BARRIEREFREI
Verwendung
VERWENDUNG
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
GEEIGNET_FUER_BUSSYSTEM_TASTERANKOPPLUNG
1
LS995PLG
Wippe, mit Pfeilsymbolen, Duroplast, Serie LS, lichtgrau
Wippe, lichtgrau für Jalousieschalter Art.-Nr.: 509 VU für Jalousietaster Art.-Nr.: 539 VU Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
EC000011
zweiteilige Wippe
Symbol "Pfeile"
false
Jalousie
true
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Jung
- LS995PLG
Bestellnummer
LS995PLG
Kurztext
Wippe, mit Pfeilsymbolen, Duroplast, Serie LS, lichtgrau
Letzte Änderung
30.08.2024 09:13:55
Einheit
Schlagworte
Abdeckungen
Einzelartikel
Pfeilsymbolen
Schalterprogramme
Wippe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-14-40-02 Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 10.0
EC000011 Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
Revit
RVT_METRICELECTRICALINSTALLATION (Metric) Electrical installation