2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WTCS060100

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Code
CODE
LOD Level
LODLEVEL
Allgemeine Beschreibung
DESCRGEN
Material
MAT
Materialstärke
SMAT [mm]
L - Länge
L [mm]
H - Höhe
H [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Teile der Lieferung
PFOR
Verpackung
CONF [Stück]
Verpackung
PACK
Bruttoabmessungen
DIMLORDE
Verpackungsgewicht
WEIGHTPACK [kg]
File / hyperlink 1
AAQ326
EPLAN
EDZ
1
2
3
4
5
6
WTCS040100
350
Verbindungsschienen 400X100
Stahlblech
1.5
400
100
0.46
Einzelstück Schrauben für die Montage.
1
Thermoplastische Folie
0.00
0.66
PDF-Katalog
ETAE.WTCS040100.edz
WTCS040300
350
Verbindungsschienen 400X300
Stahlblech
1.5
400
300
0.00
Einzelstück Schrauben für die Montage.
1
Thermoplastische Folie
0.00
0.00
PDF-Katalog
ETAE.WTCS040300.edz
WTCS060100
350
Verbindungsschienen 600X100
Stahlblech
1.5
600
100
0.70
Einzelstück Schrauben für die Montage.
1
Thermoplastische Folie
0.90
0.90
PDF-Katalog
ETAE.WTCS060100.edz
WTCS060300
350
Verbindungsschienen 600X300
Stahlblech
1.5
600
300
2.20
Einzelstück Schrauben für die Montage.
1
Thermoplastische Folie
2.40
2.40
PDF-Katalog
ETAE.WTCS060300.edz
WTCS080100
350
Verbindungsschienen 800X100
Stahlblech
1.5
800
100
0.00
Einzelstück Schrauben für die Montage.
1
Thermoplastische Folie
0.00
0.00
PDF-Katalog
ETAE.WTCS080100.edz
WTCS080300
350
Verbindungsschienen 800X300
Stahlblech
1.5
800
300
0.00
Einzelstück Schrauben für die Montage.
1
Thermoplastische Folie
0.00
0.00
PDF-Katalog
ETAE.WTCS080300.edz
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerWTCS060100
KurztextWTCS-ABDECKUNG
Letzte Änderung15.10.2024 15:25:17
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach Kategorien

Case Gehäuse
Electrical_Engineering Elektrotechnik
Factory_Equipment Betriebseinrichtung
Switch_Cabinet Schaltschrank

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 9.1

27-18-92-90 Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert)
Hersteller-NameETA

ECLASS 9.0

27-18-92-90 Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert)
Hersteller-NameETA

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model