Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Gripper
RCS2 series
RCS2 - GR8
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Gripper
RCS2 series
RCS2 - GR8
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RCS2-GR8-I-60-5-20-T1-P
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
Order number
CNSORDERNO
Encoder Type
ENTYPE
Gear Ratio
GR
Stroke
S [mm]
Cable Type
CTYPE
Cable Length
LTC [m]
Applicable controller
CNTRL
Position of Slider
POS [mm]
1
RCS2-GR8-I-60-5-20-T1-P
Incremental
1/5
20
Standard cable: Standard lenght
1
T1
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
IAI
- RCS2 - GR8
Letzte Änderung
17.01.2022 05:03:50
Einheit
Schlagworte
Gripper
cylinder
series
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)