Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Gripper
RCP4 series
Slider type
RCP4-GRSWL
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Gripper
RCP4 series
Slider type
RCP4-GRSWL
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RCP4-GRSWL-I-42P-28-30-P3-P
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Order number
CNSORDERNO
Encoder Type
ENTYPE
Motor Type
MT
Gear Ratio
GR [mm]
Stroke
S [mm]
Controller
CNTRL
Cable Type
CTYPE
Cable Length
LTC
Option : Actuator cable
OAC [mm]
Option :Reversed-home specification
ORS
Distance between the sliders
POS [mm]
1
RCP4-GRSWL-I-42P-28-30-P3-P
Incremental
42P
1/28
30
P3
Standard cable : Standard lenght
1
No
No
35.8
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
IAI
- RCP4-GRSWL
Letzte Änderung
17.01.2022 05:03:50
Einheit
Schlagworte
Gripper
Slider type
cylinder
series
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften