Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IAI
ELECYLINDER
Water resistant
Slider
EC-S7_W
IAI
ELECYLINDER
Water resistant
Slider
EC-S7_W
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EC-S7LW-50-1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
Order number
CNSORDERNO
Type
TYPE
Lead of Ball Screw
LBS [mm]
Resistant specification
RS
Stroke
S [mm]
Cable Type
CTYPE
Cable length
LTC
Option : Actuator cable
OPTAC
Option: RCON-EC connection specification
OPTACR
Option : Air purge specifications - direction
OPTAP
Option : Brake
OPTB
Option : Foot metal fittings
OPTFT
Option : Specified grease application specification
OPTGRT [mm]
Option: 3 position mode specification
OPT3PS
Option : Reverse origin direction
OPTREV
1
EC-S7LW-50-1
S7
4
W: Dustproof and splashproof (IP43)
50
Standard cable : Standard length
1
No
No
No
No
No
No
No
No
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
IAI
- EC-S7_W
Letzte Änderung
13.03.2025 00:32:15
Schlagworte
ELECYLINDER
Water resistant
slider
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
EC-S7LW-50-1
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)