2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RCS2W-SD5NB-I-60-10-50-T2-P

Tabelle aufklappen
1/5
Order number
CNSORDERNO
Encoder type
ET
Motor Type
MT [W]
Lead
LEAD [mm]
Stroke
STROKE [mm]
Controller
CON
Cable Type
CT
Cable length
CL [m]
Option: CE compliant specification
OPTCE
Option : Cable Direction
OPTCD
Option: Fitting
OPTF
Position of rod
POR [mm]
1
RCS2W-SD5NB-I-60-10-50-T2-P
Incremental
60
10
50
T2
Standard cable : Standard length
1
No
Left (standard)
No
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Letzte Änderung29.01.2026 07:20:37

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
TypenschlüsselRCS2W-SD5NB-I-60-10-50-T2-P
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen