Digital Twin Data For A SENSOR

Digitale ZwillingsdatenIndustrie 4.0Wissen
To create a digital twin for a sensor, it is essential to gather comprehensive information that accurately represents the sensor's physical and functional characteristics. Here are the key details required for the digital twin of a sensor:

 

Information Required for a Sensor's Digital Twin:

 

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALLUFF BMF 307K-R-PS-F-3-02,5

Verfügbarkeit
VERF
Bestellcode
BC
Artikelbezeichnung
TC
Produktansicht
PX
ICON
Produktfamilie
WEBINC
Gewicht
W [Kg]
Zollnummer
TRAFFIC
Tech. Details
TECH
EDZ
Beschreibung
DESCRIPT
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
Nicht mehr verfügbar
BMF00C8
BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-02
41304_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.039
85365019
Abmessung = 29 x 6.2 x 4.4 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel = PUR, 2 m, Gehäusematerial = LCP, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 10000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
Verfügbar
BMF00C9
BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
45777_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange;Twin;T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.024
85365019
Tech. Detail
BAL.BMF00C9
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Anschluss = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Kabel = PUR, 0.3 m, Anwendung = Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung = von oben einsetzbar in T-Nut, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Verfügbar
BMF00CA
BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
45776_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange;Twin;T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.020
85365019
Tech. Detail
BAL.BMF00CA
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Anschluss = M8x1-Stecker, 4-polig, Kabel = PUR, 0.3 m, Anwendung = Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung = von oben einsetzbar in T-Nut, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Nicht mehr verfügbar
BMF00CE
BMF 214K-PS-C-3-SA2-S49-00,3
44431_01
C-Nut (10-er/Rundnut)
0.012
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 16.8 x 2.9 x 4.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel = PUR, 0.3 m, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 7000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Verfügbar
BMF00CF
BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
45773_01
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.018
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel = PUR, 0.5 m, Anwendung = Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung = von oben einsetzbar in T-Nut, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
Verfügbar
BMF00CH
BMF 235K-PS-C-2A-PU-05
45775_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.048
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Kabel = PUR, 5 m, Anwendung = Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung = von oben einsetzbar in T-Nut, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
Nicht mehr verfügbar
BMF00CJ
BMF 273K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
45518_00
C-Nut (10-er/Rundnut);Twin;C-Nut (10-er/Rundnut)
0.020
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 25.7 x 2.9 x 4.8 mm, Anschluss = M8x1-Stecker, 4-polig, Kabel = PUR, 0.30 m, Gehäusematerial = PBT, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 7000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, WEEE
Verfügbar
BMF00CL
BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5
45774_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.024
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Kabel = PUR, 0.5 m, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
Verfügbar
BMF00CM
BMF 307K-R-PS-F-3-01
41109_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.020
85365019
Tech. Detail
BAL.BMF00CM
Abmessung = 29 x 6.2 x 4.4 mm, Funktionsprinzip = Reed-Schalter, Kabel = PVC, 1 m, Gehäusematerial = LCP, Schaltausgang = Reed-Schalter, PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 1000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -20...70 °C, Schutzart = IP65, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE
Nicht mehr verfügbar
BMF00CN
BMF 07M-PS-C-2-SA3-KPU-00,3
45685_00
Zylindrische Sensoren
0.045
85365019
Abmessung = Ø 6.5 x 30.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Kabel = PUR, 0.3 m, Gehäusematerial = Messing, vernickelt, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 10000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
Verfügbar
BMF00CP
BMF 307K-R-PS-F-3-02,5
41109_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.034
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 29 x 6.2 x 4.4 mm, Funktionsprinzip = Reed-Schalter, Kabel = PVC, 2.5 m, Gehäusematerial = LCP, Schaltausgang = Reed-Schalter, PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 1000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -20...70 °C, Schutzart = IP65, Zulassung/Konformität = cULus, CE, WEEE
Verfügbar
BMF00CR
BMF 305K-R-US-L-3-05
41182_00
T-Nut;Rundzylinder;Trapez-Nut/-Führung;Systemübergreifende Variabilität;Zylinder mit Zugstange
0.076
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 33.5 x 5 x 10.5 mm, Funktionsprinzip = Reed-Schalter (2-Draht), Kabel = PVC, 5 m, Gehäusematerial = LCP, Schaltausgang = Reed-Schalter (2-Draht), gepolt Schließer (NO), Schaltfrequenz = 1000 Hz, Betriebsspannung Ub = 6...240 VDC/6...240 VAC, Umgebungstemperatur = -20...70 °C, Schutzart = IP65, Zulassung/Konformität = CE, WEEE
Verfügbar
BMF00CW
BMF 235K-PO-C-2A-PU-07,5
45775_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.064
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Kabel = PUR, 7.5 m, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Verfügbar
BMF00CY
BMF 235K-PS-C-2A-PU-07,5
45775_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.066
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Kabel = PUR, 7.5 m, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Verfügbar
BMF00E0
BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,5
45776_00
T-Nut;Zylinder mit Zugstange;Twin;T-Nut;Zylinder mit Zugstange
0.023
85365019
Tech. Detail
BAL.BMF00E0
Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Anschluss = M8x1-Stecker, 4-polig, Kabel = PUR, 0.5 m, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Verfügbar
BMF00E1
BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,5
44511_00
C-Nut (10-er/Rundnut);Twin;C-Nut (10-er/Rundnut)
0.021
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 16.8 x 2.9 x 4.5 mm, Anschluss = M8x1-Stecker, 4-polig, Kabel = PUR, 0.5 m, Anwendung = Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder., Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 7000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
Nicht mehr verfügbar
BMF00E2
BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S75-00,5
46484_00
C-Nut (10-er/Rundnut)
0.011
85365019
Tech. Detail
BAL.BMF00E2
Abmessung = 16.8 x 2.9 x 4.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M8x1-Stecker, 4-polig, Kabel = PUR, 0.5 m, Anwendung = Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder., Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 7000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
Verfügbar
BMF00E3
BMF 214K-PS-C-2A-PU-05
44435_00
C-Nut (10-er/Rundnut)
0.050
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 16.8 x 2.9 x 4.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Kabel = PUR, 5 m, Anwendung = Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder., Befestigung = C-Nut, SMC, Bimba, Schunk, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 7000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
Verfügbar
BMF00E4
BMF 255K-N-06-EEX
47186_00
T-Nut
0.090
85365019
Tech. Detail
Abmessung = 25 x 5 x 5.1 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Kabel = PVC, 6 m, Anwendung = Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung = von oben einsetzbar in T-Nut, Gehäusematerial = PA, Schnittstelle = NAMUR, Schaltfrequenz = 2000 Hz, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, ATEX, IECEx, WEEE, Ex Kategorie = ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 1D (EPL Da)
Komprimierte Darstellung anzeigen (543 Produkte)
Fetch failed

 

  1. Manufacturer Details:

    • Manufacturer name
    • Manufacturer part number
    • Datasheets and technical specifications
  2. Physical Characteristics:

    • Dimensions (length, width, height)
    • Weight
    • Materials used
    • Mounting options and configurations
  3. Functional Specifications:

    • Type of sensor (e.g., temperature, pressure, proximity, etc.)
    • Measurement range
    • Accuracy and precision
    • Response time
    • Sensitivity
  4. Electrical Characteristics:

    • Operating voltage and current
    • Power consumption
    • Signal output type (analog, digital, etc.)
    • Interface type (e.g., I2C, SPI, UART)
  5. Environmental Conditions:

    • Operating temperature range
    • Storage temperature range
    • Humidity range
    • Ingress protection (IP) rating
  6. Performance Data:

    • Calibration data
    • Reliability data
    • Life expectancy
    • Failure modes and effects
  7. Software and Firmware:

    • Drivers and libraries
    • Firmware version
    • Communication protocols
  8. Integration Information:

    • Installation guidelines
    • Compatibility with other systems and components
    • Data sheets for connectors and cables

Search for Sensor on 3Dfindit.com:

You can find sensors from various manufacturers on 3Dfindit.com using the following search link: Search for Sensor on 3Dfindit.com

Important Manufacturers for Sensors:

  1. Honeywell
  2. Bosch Sensortec
  3. Texas Instruments
  4. TE Connectivity
  5. Siemens
  6. STMicroelectronics
  7. Analog Devices
  8. Omron
  9. Schneider Electric
  10. Panasonic

These manufacturers are known for their wide range of high-quality sensors, which are used in various applications across different industries.