Text
slideable
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
Kataloge: 1
6
SToxxparts
(6)
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 6
6
Einheiten
6
Dateitypen
6
SToxxparts
Aufnahmebohrung H7
(D1)
6
Gewicht
(GEW)
6
H13
(D2)
6
Hub
(S)
6
Material
(MAT)
6
Nennmaß
(B1)
6
Zeichnung
(INFO)
6
max.
(H1)
6
max.
(H2)
6
max.
(H4)
6
max.
(H5)
6
max.
(L3)
6
min.
(L2)
6
~
(H3)
6
~
(L1)
6
±0.05
(B2)
6
min.
(L4)
4
Filter
17000248000
Aufsitzspanner schiebbar, Größe 40, mit Spannschraube
2
17000247000
Aufsitzspanner schiebbar, Größe 40, mit verstellbarem Klemmhebel mi...
2
17000249000
Aufsitzspanner schiebbar, Größe 40, mit Exzenterspannhebel
2