Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung (SA700ID09)
28
Schutzart (SA700ID29)
28
Verschmutzungsgrad (SA700ID28)
26
Nenn-/Betriebsspannung (SA700ID05)
25
Einschaltstrom (SA700ID18)
24
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb) (SA700ID11)
24
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung (SA700ID10)
24
Beschreibungstext (SA810ID10)
20
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb) (SA700ID15)
20
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung (SA700ID14)
20
Produktbeschreibung (SA700ID04)
20
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom (SA700ID19)
18
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe) (SA700ID13)
14
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe) (SA700ID17)
12
Filter
Kleinstellantrieb
Kleinstellantriebe sind elektrische Motoren, die in der Regel in der Größe eines Zollstocks oder kleiner hergestellt werden. Sie werden häufig in Anwendungen verwendet, in denen eine sehr präzise Positionierung erforderlich ist, z.B. in CNC-Maschinen oder Robotern.