Text
钢制安装系统
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
Kataloge: 1
47
norelem
(47)
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 15
47
Einheiten
47
Dateitypen
47
Zertifikate
46
norelem
Beschreibung
(BS)
47
Bestellnummer
(BEST)
47
EAN-Nr. norelem
(EAN)
47
End of life
(EOL)
47
Gewicht ca.
(GEW)
47
RoHS
(ROHS)
47
United Nations Standard Products and Services code
(UNSPSC)
47
Zolltarifnummer
(ZTN)
47
Betriebs- und Wartungshinweise
(WARTUNG)
44
Material
(MATERIAL)
44
Standardlieferzeit
(STDLZ)
44
Länge
(L)
27
Ausführung 1
(AUSF1)
15
Belastung F2 max.
(F2)
14
Belastung F3 max.
(F3)
14
Belastung F4 max.
(F4)
14
F1 max. kN
(F1)
14
Größe
(GR)
12
Max. empfohlene Last bei 0,5m Länge kN
(MAXL05)
12
Max. empfohlene Last bei 15m Länge kN
(MAXL15)
12
Max. empfohlene Last bei 1m Länge kN
(MAXL1)
12
Profilfläche
(PROFILFL)
12
Trägheitsmoment Jy cm⁴
(JY)
12
Trägheitsmoment Jz cm⁴
(JZ)
12
Trägheitsmoment Wy cm⁴
(WY)
12
Trägheitsmoment Wz cm⁴
(WZ)
12
Höhe
(H)
8
Höhe
(H1)
4
Länge
(L1)
4
Filter
10925-10
C-Profil Montageschienen System 28, gelocht
6
10925-30
C-Profil Montageschienen System 41, gelocht
6
10925-50
Profilfüße für C-Profil Montageschienen System 28 und 41
2
10925-51
Profilfüße für C-Profil Montageschienen System 28 und 41
2
10925-57
Schienenverbinder Schwerlast für C-Profil Montageschienen System 41
1
10925-60
Anschlusswinkel 45° vormontiert für C-Profil Montageschienen System 41
1
10925-63
Anschlusswinkel 90° für C-Profil Montageschienen System 28 und 41
2
10925-65
Dreieckslasche für C-Profil Montageschienen System 28 und 41
2
10925-66
Rahmenwinkel für C-Profil Montageschienen System 28 und 41
2
10925-70
Spannklemme für C-Profil Montageschienen System 28 und 41
2
10925-71
Trägerklemmen für C-Profil Montageschienen System 28 und 41
4
10926-02
Konsolen System 41
4
10926-03
Konsolen quer System 41
3
10926-10
Schwerlastkonsolen System 41
4
10925-54
Schienenverbinder für C-Profil Montageschienen System 28
1
10925-55
Schienenverbinder für C-Profil Montageschienen System 41
1
10925-62
Anschlusswinkel 90° vormontiert für C-Profil Montageschienen System 41
1
10926
Konsolen System 28
3