Text
鼓风机驱动型
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
Kataloge: 1
15
IKEUCHI
(15)
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 3
15
Einheiten
15
Dateitypen
15
IKEUCHI
Hauptmaterialien
(MM)
15
Serie
(MODEL)
15
Rohranschlussgröße
(PCS)
10
Durchmesser der Düsenöffnung
(NOD)
8
Abmessungen
(L1)
7
Schlitzlänge
(L)
5
Schlitzöffnung t
(SLIT)
5
Abmessungen
(L2)
6
Abmessungen
(L3)
6
Abmessungen
(L4)
4
Anzahl der Düsenspitzen
(NN)
4
Kunststoffmasse
(PMA)
4
Option: Platte
(PLATE)
4
Plattenmasse
(PLMA)
4
Abmessungen
(H)
2
Abmessungen
(N)
2
Abmessungen
(SL1)
2
Abmessungen
(SL2)
2
Masse
(MA)
2
Filter
TF-BF (TAIFUJet®-BF) _Flachstrahldüsen
2
SAP Flache Sprühmusterdüsen
2
TF-BR (TAIFUJet®-BF) _ Runder Typ
2
TF-BPF (TAIFUJet®-PF) _lang
4
SLNB_ Schlitzlaminardüse (Luftschleier)
5