2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27851-60333302

Expand Table
EN
1/5
Preview Image
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Form
FORM
Form-Type
FORMT
Material
MATERIAL
distance
A [mm]
distance
A1 [mm]
distance
A2 [mm]
Length
A3 [mm]
Length
A4 [mm]
width
B [mm]
width
B2 [mm]
Diameter
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm]
Diameter
D3 [mm]
height
H [mm]
F1 max. kN
F1 [N]
F2 max. kN
F2 [N]
Load capacity
TRAG [N]
Approx. weight
GEW [kg]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
27851-40232301
A
mit Steckbolzen
Kunststoff
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
37
0.0370
27851-45252501
A
mit Steckbolzen
Kunststoff
87
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
39
0.0390
27851-50282801
A
mit Steckbolzen
Kunststoff
97
27.5
27.5
48.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
800
425
41
0.0410
27851-60333301
A
mit Steckbolzen
Kunststoff
115
32.5
32.5
57.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
850
175
45
0.0450
27851-25151502
B
mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Kunststoff
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
625
425
35
0.0350
27851-30181802
B
mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Kunststoff
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
36
0.0360
27851-35202002
B
mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Kunststoff
71
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
37
0.0370
27851-40232302
B
mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Kunststoff
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
38
0.0380
27851-45252502
B
mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Kunststoff
87
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
39
0.0390
27851-50282802
B
mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Kunststoff
97
27.5
27.5
48.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
800
425
40
0.0400
27851-60333302
B
mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Kunststoff
115
32.5
32.5
57.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
850
175
42
0.0420
27851-25151503
C
mit Bolzen/Kopf und Splint
Kunststoff
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
625
425
35
0.0350
27851-30181803
C
mit Bolzen/Kopf und Splint
Kunststoff
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
36
0.0360
27851-35202003
C
mit Bolzen/Kopf und Splint
Kunststoff
71
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
37
0.0370
27851-40232303
C
mit Bolzen/Kopf und Splint
Kunststoff
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
38
0.0380
27851-45252503
C
mit Bolzen/Kopf und Splint
Kunststoff
87
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
39
0.0390
27851-50282803
C
mit Bolzen/Kopf und Splint
Kunststoff
97
27.5
27.5
48.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
800
425
40
0.0400
27851-60333303
C
mit Bolzen/Kopf und Splint
Kunststoff
115
32.5
32.5
57.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
850
175
42
0.0420
27851-25151504
D
mit Steckbolzen/Klappsicherung
Kunststoff
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
625
425
33
0.0330
Show compressed display (28 products)

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number27851-60333302
GTIN-Code4059495935850
Customs Tariff Number39263050
Certificate RoHSYes
Maintenance IntervalsMaintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties