2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK40.0013.006INOX

Expand Table
EN
1/5
Item number
ARTNR
Description
DESC
Height (H)
H [mm]
Diameter (d)
D [mm]
Diameter ball (s)
S [mm]
Ball height (h1)
H1 [mm]
Height (h2)
H2 [mm]
Spring pressure (F1)
F1 [N]
Spring pressure (F2)
F2 [N]
1
2
3
4
5
6
BK40.0013.004INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel, glatte Ausführung aus Edelstahl zum Einpressen
5
4.0
3.0
0.8
1.0
2.5
6.0
BK40.0013.005INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel, glatte Ausführung aus Edelstahl zum Einpressen
6
5.0
4.0
1.0
1.0
3.0
6.5
BK40.0013.006INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel, glatte Ausführung aus Edelstahl zum Einpressen
7
6.0
5.0
1.6
1.0
5.5
11.5
BK40.0013.008INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel, glatte Ausführung aus Edelstahl zum Einpressen
9
8.0
6.5
1.9
1.0
7.0
12.5
BK40.0013.010INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel, glatte Ausführung aus Edelstahl zum Einpressen
13
10.0
8.5
3.3
1.7
8.5
18.5
BK40.0013.012INOX
Federnde Druckstücke mit Kugel, glatte Ausführung aus Edelstahl zum Einpressen
16
12.0
10.0
4.0
2.3
12.0
26.5
Show compressed display (6 products)
Order numberBK40.0013.006INOX
ShorttextBall and spring index plungers with ball, smooth version for press fit
Latest change04.08.2022 07:01:48
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties