Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Catálogos: 1
23
Festo
(23)
Not found? Request catalog
Palablras clave: 9
23
Unidades
23
Tipos de archivo
23
Categorías
23
Clasificaciones
23
Festo
Número de artículo
(TNR)
23
Tipo
(TYP)
23
GTIN
23
Diámetro del tubo flexible
(D)
19
Diámetro
(D3)
18
Largo
(L)
18
Peso
(CNSMASSEXACT)
16
Diámetro
(D1)
11
Diámetro
(D2)
18
Diámetro
(D4)
11
Ancho
(B)
8
Ancho
(B1)
7
Ancho
(B2)
7
Largo
(L1)
7
Largo
(L2)
7
Rosca
(D1)
7
Rosca
(D4)
7
Información REACH disponible
(REACH)
4
REACH CAS-Nr.
(REACHHAZSUBS)
4
REACH SCIP-ID
(REACHSCIP)
4
REACH SVHCs > 0,1%
(REACHSVHC)
4
REACH last update
(DD.MM.YYYY) (REACHVALDATE)
4
Alto
(C)
1
Alto
(H)
1
Ancho
(A)
1
Diámetro
(G)
1
I
1
Largo
(E)
1
Largo
(F)
1
Filtro
Racor múltiple (neumática)
Here you will find the CAD models of ECLASS 9.1
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets
...
ECLASS 9.1
27 - Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos
27-29 - Neumática
27-29-42 - Racor de tubería (neumática)
27-29-42-07 - Racor múltiple (neumática)
ECLASS 9.1
...
27-29-42-07 - Racor múltiple (neumática)
KDV
Boquilla de enchufe
KDVF
Clavija de acoplamiento múltiple
KDVF6
Clavija de acoplamiento múltiple
KM
Conector múltiple
KSV
Acoplamientos
KSV6
Acoplamientos