Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 10
31
Funcionalidades
31
Países/regiones de entrega
31
Unidades
31
Tipos de archivo
31
Certificados
31
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
N° de pedido
(BESTNR)
31
Peso
(GEW)
31
Grado de protección
(SZA)
27
B
25
Diámetro
(D)
22
Rosca
(G)
21
Longitud del cable de conexión
(L1)
21
L
27
Número de arancel aduanero
(CTN)
31
Número de artículo europeo
(EAN)
31
Información Presente
(REACH)
31
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
(REACH1)
31
Fecha de validación
(REACH4)
31
Información RoHs
(ROHS)
31
Filtro
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach Catálogo CAD
Sistema sensor inalámbrico
Here you will find the CAD models of AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Add folder search
Preferred catalog language
ES
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Sistema sensor inalámbrico
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Sistema sensor inalámbrico
AMF 5010G
Gateway
AMF 5010SUS
Unidad emisora
AMF 5010SUG
Unidad emisora Gripper
AMF 5020-D01
Presostato inalámbrico
AMF 5020-D02
Presostato, neumático
AMF 5020-R01
Interruptor Reed IP67
AMF 5020-M01
Microinterruptor M01
AMF 5020-M02
Microinterruptor IP44
AMF 5020-M03
Microinterruptor IP67
AMF 5020-M04
Microinterruptor M04
AMF 5020-M05
Microinterruptor M05
AMF 5020-M06
Microinterruptor M06
AMF 5020-M07
Microinterruptor M07
AMF 5030ZS-01
Caja de sensores
AMF 5030ZA-01
Extensión de antena con base magnética
AMF 5030ZA-02
Prolongación de antena
AMF 5030ZA-03
Antena IP67
AMF 5030ZK-01
Conector eléctrico
Palablras clave
AMF
Fellbach
sensor
neumático
sensores
Gripper
Branches:
Alemania
Fellbach D-70734
ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG
Waiblinger Str. 116
Fellbach
+49 (0) 711 5766-0
+49 (0) 711 575725
amf@amf.de
www.amf.de