Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 10
7
Unidades
7
Tipos de archivo
7
Bathroom Butler
Marca (VAR_BRAND)
7
_fijación (VAR_FIXING)
7
_material (VAR_MATERIAL)
7
Código del producto (VAR_PRODUCT_CODE)
7
descripción del producto (VAR_PRODUCT_DESCRIPTION)
7
URL (VAR_URL)
7
coste (COST)
7
corte con huecos al cargar (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
7
conexión cw (CW_CONNECTION)
7
cwfu (CWFU)
7
elevación por defecto (DEFAULT_ELEVATION)
7
opción de diseño (DESIGN_OPTION)
7
host (HOST)
7
conexión hw (HW_CONNECTION)
7
hwfu (HWFU)
7
mantener la orientación de las anotaciones (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
7
unidad de masa (MASSUNIT)
7
número de omniclase (OMNICLASS_NUMBER)
7
título omniclase (OMNICLASS_TITLE)
7
tipo de pieza (PART_TYPE)
7
punto de cálculo de la sala (ROOM_CALCULATION_POINT)
7
dimensión del conector redondo (ROUND_CONNECTOR_DIMENSION)
7
compartido (SHARED)
7
conexión de ventilación (VENT_CONNECTION)
7
versión (VERSION)
7
conexión de residuos (WASTE_CONNECTION)
7
wfu (WFU)
7
nombre (NAME)
7
sourceurl (SOURCEURL)
7
Filtro
Bathroom Butler Catálogo CAD

Bathroom Butler Catálogo CAD

Accesorios de bañoHere you will find the CAD models of Bathroom Butler
ES
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets