Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 8
65
Unidades
64
Tipos de archivo
65
Categorías
64
Clasificaciones
64
Certificados
64
Elesa+Ganter
bore
(D1)
64
Swivel width
(B)
64
D2
64
K
64
L1
64
L2
64
M
64
S
64
T
64
Screw location
(Z)
64
Clamping lever
(L3)
64
Finish
(OBVIS)
64
Weight
(WEIGHT)
64
Customs Tariff Number
(CTN)
64
ROHS
64
Filtro
Elesa+Ganter Catálogo CAD
GN 276
Here you will find the CAD models of Elesa+Ganter
Add folder search
Preferred catalog language
ES
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets
...
Elesa+Ganter
Abrazaderas de tubo
GN 276
Elesa+Ganter
Abrazaderas de tubo
GN 276
GN 276
Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type AV, ...
GN 276
Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type IV, ...
GN 276
Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type MZ, ...
GN 276
Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type OZ, ...
los detalles del producto
Palablras clave
GN
producto
los
detalles
Abrazaderas
tubo
Branches:
España
Soraluze - Placencia (Guipúzcoa) 20590
ELESA-GANTER IBERICA S.L.
Pol. Industrial Mendiola, Nave 2, Apartado 4
Soraluze - Placencia (Guipúzcoa)
+34 943 752520
+34 943 752505
comercial@elesa-ganter-iberica.com
www.elesa-ganter-iberica.com