Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 6
64
Unidades
64
Tipos de archivo
64
Gustav Hensel
nombre (NAME)
64
SOURCEURL
64
Tensión nominal de aislamiento (RATED_INSULATION_VOLTAGE)
64
Corriente nominal (RATED_CURRENT)
64
Número de unidades de apriete por polo (NUMBER_OF_CLAMPING_UNITS_PER_POLE)
64
Tipo de conexión (CONNECTION_TYPE)
64
Casquillo necesario para conductores flexibles (FERRULE_REQUIRED_FOR_FLEXIBLE_CONDUCTORS)
64
Longitud de desmontaje (DISMANTLING_LENGTH)
64
Par de apriete del terminal (TIGHTENING_TORQUE_OF_THE_TERMINAL)
64
Tipo de fijación de la tapa (TYPE_OF_LID_FASTENING)
64
Accesorios suministrados (DELIVERED_ACCESSORIES)
64
Grado de protección IP (IP_DEGREE_OF_PROTECTION)
64
Resistencia al impacto (IMPACT_STRENGTH)
64
Precintable sin accesorios (SEALABLE_WITHOUT_ACCESSORIES)
64
Campo de aplicación (APPLICATION_AREA)
64
Temperatura ambiente máxima 24 h (MAXIMUM_AMBIENT_TEMPERATURE_24_H)
64
Temperatura ambiente (AMBIENT_TEMPERATURE)
64
Humedad relativa del aire (RELATIVE_HUMIDITY)
64
material (MATERIAL)
64
Filtro
Gustav Hensel Catálogo CAD

Gustav Hensel Catálogo CAD

ENYCASE - Cajas de derivación de cablesHere you will find the CAD models of Gustav Hensel
ES
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets