Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 17
93
Países/regiones de entrega
51
Unidades
92
Tipos de archivo
93
Categorías
68
Clasificaciones
68
HORIUCHI MACHINERY Co., Ltd.
Bore (BORE)
61
Series Name (SN)
92
Single/Double Classification (SDC)
67
Standard/Special Classification (SSC)
23
Packing Material (MATERIAL)
61
Mounting Type (MOUNTING)
14
Type of Rod (TOR)
61
Stroke Length (STROKE)
49
End Joint (ENDJOINT)
8
Lock Nut (LOCKNUT)
46
Filtro
HORIUCHI MACHINERY Co., Ltd Catálogo CAD

HORIUCHI MACHINERY Co., Ltd Catálogo CAD

Modelos CAD 3D de HORIUCHI MACHINERY Co., Ltd. de diversos campos de cilindros hidráulicos, cilindros de tirantes, cilindros compactos, cilindros para moldes y cilindros hidráulicos para carreras largas.

EN
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets

Bienvenido a Horiuchi Machinery

Horiuchi Machinery Co., Ltd. es un fabricante especializado en cilindros hidráulicos con una cuota de mercado de más del 40% en cilindros hidráulicos industriales generales, centrado en el suministro y la calidad y que presta servicio a una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen máquinas herramienta, ingeniería medioambiental, siderurgia, esclusas, alcantarillas, barcos, moldes y equipos de atracciones.

Horiuchi Machinery también ofrece un cilindro diseñado específicamente para la fundición de aluminio a presión. El cilindro está equipado con una empaquetadura reforzada para evitar la formación de polvo en el punto de fundición. Además, la empaquetadura del pistón tiene un antirretorno. La pieza del pistón tiene una estructura doble para evitar la contrapresión.

Descargue ahora gratis los modelos CAD en 3D de Horiuchi Machinery.

Branches:
Japón
Tokyo 101-0021
HORIUCHI MACHINERY Co., Ltd.
Tokyo Branch
Seiki Daiichi Bldg. 3F., 5-2-2 Sotokanda, Chiyoda-ku
JPTokyo
+81-3-5688-1991
+81-3-5688-7576