Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 13
8
Unidades
8
Tipos de archivo
8
Lumenpulse
amperios (AMPS)
4
ángulo (ANGLE)
3
anglecalc (ANGLECALC)
3
carga aparente (APPARENT_LOAD)
8
código de montaje (ASSEMBLY_CODE)
8
calcular el coeficiente de utilización (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
coeficiente de utilización (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
descripción del conector (CONNECTOR_DESCRIPTION)
4
nota de control (CONTROL_NOTE)
4
nota de construcción (CONTRUCTION_NOTE)
4
coste (COST)
8
corte con huecos al cargar (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
8
elevación por defecto (DEFAULT_ELEVATION)
8
descripción (DESCRIPTION)
8
opción de diseño (DESIGN_OPTION)
8
soporte extra off (EXTRA_BRACKET_OFF)
4
host (HOST)
8
vatios de entrada (INPUT_WATTS)
4
lámpara (LAMP)
4
longitud (LENGTH)
8
fuente luminosa (LIGHT_SOURCE)
8
mantener la orientación de las anotaciones (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
8
fabricante (MANUFACTURER)
8
unidad de masa (MASSUNIT)
8
modelo (MODEL)
8
control de la distancia del soporte de montaje (MOUNT_BRACKET_SPACING_CONTROL)
4
distancia entre soportes de montaje (MOUNTING_BRACKET_SPACING)
4
número de polos (NUMBER_OF_POLES)
4
número de omniclase (OMNICLASS_NUMBER)
8
título omniclase (OMNICLASS_TITLE)
8
nota de óptica (OPTICS_NOTE)
4
tipo de pieza (PART_TYPE)
8
nombre del producto (PRODUCT_NAME)
4
url (URL)
8
versión (VERSION)
8
vataje comentarios (WATTAGE_COMMENTS)
4
sourceurl (SOURCEURL)
8
nombre (NAME)
8
Filtro
Lumenpulse Catálogo CAD

Lumenpulse Catálogo CAD

lognh-lognhiHere you will find the CAD models of Lumenpulse
ES
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets