Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palablras clave: 84
3556
Unidades
3555
Tipos de archivo
3556
SAURO
Product type (PRODUCT_TYPE)
3555
Dimensional class (POWER)
3555
Description (DESCRIPTION)
3555
Pitch (PITCH)
3555
Number of poles (N_POLES)
3555
Number of levels (N_LEVELS)
3555
Sides configuration (CONFIG_SIDES)
3555
Wiring technology (WIRING_TECH)
1972
Soldering Technology (SOLDERING_TECH)
3555
Connection angle (CONN_ANGLE)
5516
Rated voltage (VOLTAGE)
3555
Stripping length (STRIPPING_L)
1924
Rated current (CURRENT)
3555
Wire section (WIRE_MM2)
2059
Available approvals (APPROVALS)
3555
Rated current field wiring (UL) (C_FIELD_WIR_UL)
3299
Rated voltage Group B (UL) (VOLTAGE_B_UL)
3309
Minimum operating temperature (MIN_OPER_TEMP)
3555
Maximum operating temperature (MAX_OPER_TEMP)
3555
Insulating material group (INS_MAT_GROUP)
3555
CTI (CTI)
3555
Flammability rating according to UL94 (FLAMMABILITY)
3555
Color (COLOR)
3555
HOUSING_MAT
3555
Filtro
Catálogo Sauro CAD

Catálogo Sauro CAD

Sauro GmbH, con sede en Krefeld (Alemania), es una empresa internacional de comercio y servicios de componentes electrónicos. La empresa importa, distribuye y ofrece asistencia técnica para productos como placas de circuitos impresos, bloques de terminales, conectores y accesorios. Sauro también organiza ferias comerciales, presta servicios de consultoría y produce kits de servicio y kits de productos.

EN
Filtro de catálogos
All delivery countries/regions
All markets

Su socio para soluciones electrónicas y comercio internacional

Sauro GmbH, fundada en 2012 y con sede en Krefeld, está especializada en la importación, distribución y venta de productos de alta calidad para aplicaciones eléctricas y electrónicas. La cartera incluye placas de circuito impreso, bloques de terminales, conectores y accesorios complementarios. Además del comercio tradicional, Sauro ofrece servicios integrales como servicio posventa, asistencia técnica, tramitación de comercio internacional y consultoría. La empresa organiza ferias comerciales, realiza tramitaciones sencillas y produce kits de productos y kits de servicio específicos para cada cliente. Gracias a su orientación internacional y a la combinación de comercio, conocimientos técnicos y servicio, Sauro se considera un socio fiable para las empresas de la industria eléctrica y electrónica.

Branches:
Italia
Villafranca Padovana 35010
Sauro srl
viale delle industrie 17
ITVillafranca Padovana
+390499070440