Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01042-50025020

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Material
MATERIAL
Anchura
B [mm]
Separación
B1 [mm]
Separación
B2 [mm]
Rosca
D [mm]
Altura
H [mm]
Longitud
L [mm]
Separación
L1 [mm]
Separación
L2 [mm]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Plazo de entrega estándar
STDLZ
End of life
EOL
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
2
3
4
01042-30030020
Aluminio
300
25
50
M6
20
300
25
50
5.510
Infotext
Yes
84662020
4059495493848
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
31.12.2099
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
01042-50025020
Aluminio
250
25
50
M6
20
500
25
50
6.890
Infotext
Yes
84662020
4059495493855
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
31.12.2099
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
01042-60030020
Aluminio
300
25
50
M6
20
600
25
50
10.880
Infotext
Yes
84662020
4059495493862
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
31.12.2099
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
01042-80040020
Aluminio
400
25
50
M6
20
800
25
50
17.600
Infotext
Yes
84662020
4067932070958
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
31.12.2099
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (4 products)
Número de pedido01042-50025020
ShorttextPlacas de base de aluminio con perforaciones roscadas
Últimos cambios04.09.2025 15:11:12
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties