Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem fija Sistema flexible de piezas estándar
02000 Soportes con bola oscilante Pernos de apoyo, pernos de alojamiento Prolongaciones Pies de posiciones Elementos de apoyo
Elementos de apoyo
02380 - Dispositivo de sujeción de compensación
norelem
...
Elementos de apoyo
02380 - Dispositivo de sujeción de compensación
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02380-150
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Longitud
L [mm]
Separación
L1 [mm]
Separación
L2 [mm]
Separación
L3 [mm]
Separación
L4 [mm]
Anchura
B [mm]
Anchura
H [mm]
Separación
H1 [mm]
Rosca
D1 [mm]
Diámetro
D2 [mm]
Palanca de sujeción
K [mm]
Altura
M [mm]
Separación
M1 [mm]
Separación
M2 [mm]
R [mm]
Fuerza
F [N]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
02380-75
85
75
35
13
-
8.5
30
10
M8
13
65
19.5
3
11.5
-
500
0.3414
Infotext
Yes
02380-150
165
150
90
20
-
13.0
50
25
M10
20
80
24.0
6
14.0
15
2500
1.1550
Infotext
Yes
02380-170
190
170
100
25
-
17.0
60
20
M16
26
110
34.0
11
21.5
-
5000
2.5400
Infotext
Yes
02380-300
315
300
100
30
160
13.0
50
25
M10
20
65
24.0
6
14.0
15
2500
2.0220
Infotext
Yes
Show compressed display (4 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
norelem
- 02380
Número de pedido
02380-150
Shorttext
Dispositivo de sujeción de compensación
Últimos cambios
04.09.2025 15:11:25
Unidad
Palablras clave
Elementos
Pernos
Pies
Prolongaciones
Sistema
Soportes
alojamiento
apoyo
bola
compensación
dispositivo
estándar
fija
flexible
norelem
oscilante
piezas
posiciones
sujeción
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties