Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0006087275/00376_Atmos GIGA-N 032_160-0,75_4 -L1 S2-N8

Expand Table
ES
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
Número de artículo
ARTICLE_ID
Código de tipo
ARTICLE_NAME
Fabricante
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Texto corto
DESCRIPTION_SHORT
Texto tierno
DESCRIPTION_LONG
Denominación del producto
PRODUCT_DESCRIPTION
ETIM Class (EC)
ETIM_CLASS__EC_
Cierre mecánico
MECHANICAL_SEAL
Spacer coupling
SPACER_COUPLING
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
0006087275/00356
Atmos GIGA-N 032/160-0,75/4 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.75/4 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00367
Atmos GIGA-N 032/160-1,5/2 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-1.5/2 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00368
Atmos GIGA-N 032/160-2,2/2 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-2.2/2 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00369
Atmos GIGA-N 032/160-3/2 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-3/2 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00370
Atmos GIGA-N 032/160-4/2 -L1 S2-N8-V1
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-4/2 -L1 S2-N8-V1
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00371
Atmos GIGA-N 032/160-5,5/2 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-5.5/2 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00372
Atmos GIGA-N 032/160-7,5/2 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-7.5/2 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00373
Atmos GIGA-N 032/160-0,25/4 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.25/4 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00374
Atmos GIGA-N 032/160-0,37/4 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.37/4 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00375
Atmos GIGA-N 032/160-0,55/4 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.55/4 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00376
Atmos GIGA-N 032/160-0,75/4 -L1 S2-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.75/4 -L1 S2-N8
EC010076
AQ1VGG
With spacer
0006087275/00381
Atmos GIGA-N 032/160-4/2-P5-N8-V1
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-4/2-P5-N8-V1
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
0006087275/00382
Atmos GIGA-N 032/160-0,75/4-P5-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.75/4-P5-N8
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
0006087275/00385
Atmos GIGA-N 032/160-0,75/4-P5-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.75/4-P5-N8
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
0006087275/00388
Atmos GIGA-N 032/160-0,37/4-P5-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.37/4-P5-N8
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
0006087275/00390
Atmos GIGA-N 032/160-3/2-P5-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-3/2-P5-N8
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
0006087275/00394
Atmos GIGA-N 032/160-0,55/4-P5-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.55/4-P5-N8
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
0006087275/00397
Atmos GIGA-N 032/160-0,25/4-P5-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.25/4-P5-N8
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
0006087275/00398
Atmos GIGA-N 032/160-0,37/4-P5-N8
WILO SE
350
Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con aspiración axial, montada sobre placa base. Ejecución estándar con acoplamiento con espaciador.
Bomba centrífuga de una etapa como bomba de bancada conforme a EN 733, con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial, para montaje sobre bancada. Bomba con pata de apoyo y soporte del cojinete embridado, acoplamiento, protección del acoplamiento y motor montado sobre una bancada común. Motor IEC con 3 sensores PTC. Sellado de eje mediante cierre mecánico de fuelle independiente del sentido de giro. Carcasa de fundición gris, eje de acero inoxidable, rodete de fundición gris. Revestimiento por cataforesis de serie en todos los medios de fundición que entren en contacto con el fluido. Variantes de acoplamiento: *Acoplamiento con espaciador (estándar) *Acoplamiento elástico (variante P5, por precio reducido) Variantes de rodete (con recargo): *Bronce *Acero inoxidable AVISO El acoplamiento elástico no incluye pieza distanciadora. El acoplamiento con espaciador es un acoplamiento elástico con pieza distanciadora. La pieza distanciadora reduce los gastos de mantenimiento y suprime un nuevo ajuste del motor al sustituir el cierre mecánico.
Atmos GIGA-N 032/160-0.37/4-P5-N8
EC010076
AQ1EGG
Without spacer
Show compressed display (540 configurable products)
Número de pedido0006087275/00376
Últimos cambios17.09.2025 09:30:05
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number0006087275/00376

IFC4

IFC4_IFCPUMP Pump

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryOST_MechanicalEquipment
Family mechanical part typeBreaksInto
Family MEP equipment classificationPump